23310.0348 - Positioneringsring
för excenterspännare

Positioneringsringen är ett tillbehör till excenterspännare 23310.0050-0058, 23310.0083-0088 och 23310.0070.

Efter positionering av spännaren monteras positioneringsringen för att säkerställa repeterbart spännläge. Positioneringsringen kan rotera 360° på excenterspännaren. Efter att monterat spännaren kan den vridas 110° till höger eller vänster (gäller endast versioner med vridning).

Denna artikel 23310.0348 - Positioneringsring för excenterspännare / för excenterspännare, storlek 32 (h1: 6 mm) är en variant av artikelgruppen Positioneringsring för excenterspännare (EH 23310.)

Version
Bild
h1 [mm]
d2 [mm]
Till excenterspännare
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
för excenterspännare, storlek 32
Bild:
1
h1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
Till excenterspännare:
23310.0040 - 23310.0045
Artikel nr.:
23310.0348
Dokument
Positioneringsring
  • för excenterspännare, storlek 32 – Bild 1
  • System: V70
  • h1: 6 mm
  • h2: 10 mm
  • d1: 3 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 32 mm
  • e: 22760.0042
  • Till excenterspännare: 23310.0040 - 23310.0045
  • Vikt: 23 g
Positioneringsring

Material

  • Stål, svartoxiderat

Montering

Innan montering, ta bort spänndelen på excenterspännaren.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23310.0348
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."