22731.0020 - Pendel­upplägg
självåterställande

Pendelupplägg används till stopp, support eller som uppspänningselement.

Genom att återgå till den parallella positionen ger pendeluppläggets kontaktyta en bestämt utgångspunkt, vilket förhindrar att plattan hamnar snett när du sätter i arbetsstycket .

Denna artikel 22731.0020 - Pendel­upplägg självåterställande / Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät (d1: 20 mm, d2: M12) är en variant av artikelgruppen Pendel­upplägg självåterställande (EH 22731.)

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last - max. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Artikel nr.:
22731.0020
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • System: V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • kulans diameter: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
  • Åtdragnings moment max.: 82 Nm
  • Vikt: 43 g
Pendelupplägg

Material

Fjäderelement

  • Termoplast PUR

Kula

  • Kullagerstål, härdad

Kropp

  • Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

Not

Kula säkrad mot vridning

Belastningskapacitet gällande stål och rostfritt stål.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22731.0020
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."