23210.0541 - Nedtryckande spännelement
utan arm

Genom att skruva åt kultrycksskruven pressas arbetsstycket samtidigt mot stoppet och fixturplattan. Den goda hävstångseffekten möjliggör höga horisontella fastspänningskrafter. Med T-spårsmutter EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) kan spännbacken även användas i andra storlekar på spår. 

Denna artikel 23210.0541 - Nedtryckande spännelement utan arm / Med slät spännback, (T-spår storlek: 18 mm, d1: M16) är en variant av artikelgruppen Nedtryckande spännelement utan arm (EH 23210.)

Version
Bild
T-spår storlek [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Spännkraft horisontalt - max. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med slät spännback,
Bild:
1
T-spår storlek [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b [mm]:
68 mm
l1 [mm]:
86 mm
s [mm]:
7 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
21,5 kN
Artikel nr.:
23210.0541
Dokument
Nedtryckande spännelement
  • Med slät spännback, – Bild 1
  • System: L16
  • T-spår storlek: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 16,5 mm
  • b: 68 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • s: 7 mm
  • Spännkraft horisontalt max.: 21,5 kN
  • Åtdragnings moment max.: 20 Nm
  • Vikt: 1760 g
Nedtryckande spännelement

Material

  • Stål, sätthärdat, svartoxiderat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23210.0541
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."