23210.0522 - Nedtryckande spännelement
utan arm

Genom att skruva åt kultrycksskruven pressas arbetsstycket samtidigt mot stoppet och fixturplattan. Den goda hävstångseffekten möjliggör höga horisontella fastspänningskrafter. Med T-spårsmutter EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) kan spännbacken även användas i andra storlekar på spår. 

Denna artikel 23210.0522 - Nedtryckande spännelement utan arm / Med V- spännkäke, (T-spår storlek: 14 mm, d1: M12) är en variant av artikelgruppen Nedtryckande spännelement utan arm (EH 23210.)

Version
Bild
T-spår storlek [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Spännkraft horisontalt - max. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med V- spännkäke,
Bild:
2
T-spår storlek [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
72 mm
s [mm]:
4 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
23210.0522
Dokument
Nedtryckande spännelement
  • Med V- spännkäke, – Bild 2
  • System: V70/L12
  • T-spår storlek: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 12,5 mm
  • b: 48 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 11 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spännkraft horisontalt max.: 15 kN
  • Åtdragnings moment max.: 9 Nm
  • Vikt: 829 g
Nedtryckande spännelement

Material

  • Stål, sätthärdat, svartoxiderat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23210.0522
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."