23210.0501 - Nedtryckande spännelement
utan arm

Genom att skruva åt kultrycksskruven pressas arbetsstycket samtidigt mot stoppet och fixturplattan. Den goda hävstångseffekten möjliggör höga horisontella fastspänningskrafter. Med T-spårsmutter EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) kan spännbacken även användas i andra storlekar på spår. 

Denna artikel 23210.0501 - Nedtryckande spännelement utan arm / Med slät spännback, (T-spår storlek: 10 mm, d1: M8) är en variant av artikelgruppen Nedtryckande spännelement utan arm (EH 23210.)

Version
Bild
T-spår storlek [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Spännkraft horisontalt - max. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med slät spännback,
Bild:
1
T-spår storlek [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
52 mm
s [mm]:
3 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
7 kN
Artikel nr.:
23210.0501
Dokument
Nedtryckande spännelement
  • Med slät spännback, – Bild 1
  • System: V40
  • T-spår storlek: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • b: 32 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 8 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 3 mm
  • Spännkraft horisontalt max.: 7 kN
  • Åtdragnings moment max.: 3 Nm
  • Vikt: 265 g
Nedtryckande spännelement

Material

  • Stål, sätthärdat, svartoxiderat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23210.0501
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."