23690.0016 - Kompakta Spännare

Den kompakta spännaren används för universella tillämpningar, antingen horisontellt eller vertikalt, i bearbetat såväl som råmaterial.    

Funktioner:

  • exakt positionering vid uppspänning
  • enkelt handhavande
  • hög spännkraft vid lågt vridmoment tack vare handtag med kullager
  • repeterbar, stor spännyta
  • spännhandtag kan dras tillbaks fullt för enkelt byte av arbetsstycken
  • spännhandtag med gänga för positionering tillsammans med olika spännelement såsom kultrycksskruvar (EH 22700. - EH 22720.), pendelupplägg (EH 22730.- EH 22740.) etc.
  • stora justeringsmöjligheter med konstant spännkraft
  • stort justeringsområde med bibehållen spännkraft - 23690.0112/.0116
  • höjdjustering genom höjdjusteringselement, enkla och flexibla fixeringsmöjligheter
  • rostskyddad
  • okänslig mot smuts och spån.          

Denna artikel 23690.0016 - Kompakta Spännare / (d1: M16) är en variant av artikelgruppen Kompakta Spännare (EH 23690.)

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 min. [mm]
h1 max. [mm]
s - max. [mm]
Spännkraft - max. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M12
h1 min. [mm]:
47 mm
h1 max. [mm]:
85 mm
s max. [mm]:
85 mm
Spännkraft max. [kN]:
25 kN
Artikel nr.:
23690.0016
Dokument
Kompakta Spännare
  • System: L16
  • d1: M16
  • d2: M12
  • h1 min.: 47 mm
  • h1 max.: 85 mm
  • h2: 70 mm
  • h3: 126 mm
  • s max.: 85 mm
  • l1: 213 mm
  • l2 +1: 120 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 12,5 mm
  • b: 55 mm
  • SW: 18 mm
  • Spännkraft max.: 25 kN
  • Åtdragnings moment max.: 75 Nm
  • Vikt: 4000 g
Kompakta Spännare

Material

Kropp

  • Värmebehandlat stål, svart

Spännhandtag

  • Värmebehandlat stål, silverfärgat

Montering

Montering:

  1. Demontera skruv ISO 4762-M6 x 10.
  2. Dra tillbaks spännhandtaget.
  3. Optimal fixering med 2 skruvar med invändig sexkant (ingår)
  4. Placera spännhantaget och kroppen och montera därefter.
  5. Spänn skruven ISO 4762 - M 6 x 10.

Drift

Process:

  1. Dra spännhandtaget till spännläget.
  2. Spänn med sexkantsskruven.
  3. Demontering sker i omvänd ordning.
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23690.0016
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kompakta Spännare
Kategori:
Produktbeskrivning
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."