22540.0422 - Gängstift 
DIN 6332 med lagertapp 

Gängstift är spännskruvar som där spännkraften kan ligga direkt mot änden. Ändens yta är härdad på stålversionen.

För känsliga ytor, tryckplatta EH 22560. (DIN 6311 och låg version) kan monteras på änden. Tryckplattans snäpring skapar en koppling mellan gängstiftet och tryckplattan och kan kopplas ifrån för hand.

Dessa gängstift med lagertapp har en extra radie "r" på lagertappen (optimerad jämfört med DIN 6332), vilket gör monteringen av tryckplatta mycket enklare.

Lagertappens diameter är mindre än gängstiftets gänga, så de kan gängas in från båda håll.

Denna artikel 22540.0422 - Gängstift  DIN 6332 med lagertapp  / med invändig sexkant (IS) (d1: M12, l1: 80 mm) är en variant av artikelgruppen Gängstift DIN 6332 med lagertapp  (EH 22540.)

Version
Material
Bild
d1 [mm]
l1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med invändig sexkant (IS)
Material:
Stål, kvalitet 5.8, svartoxiderat; Lagertappen härdad  
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Artikel nr.:
22540.0422
Dokument
Gängstift 
  • med invändig sexkant (IS) – Bild 2, stål    
  • System: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 84,6 mm
  • l5: ~ 82,6 mm
  • SW: 6 mm
  • Vikt: 51 g
Gängstift 

Material

  • Stål, kvalitet 5.8, svartoxiderat; Lagertappen härdad  
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22540.0422
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."