Flytande Spännare kompakt konstruktion, separat spänning och låsning, M 12

EH 23320.

Flytande spännare med separat låsning används för att spänna och supporta extremt lättpåverkade, elastiska arbetsstycken. Såväl spännkraft och support kan anges individuellt.  

De flytande spännelementens fördelar:

  • Hämma vibrationer under bearbetning.
  • Fastspänning på flänsar, kanter och byglar på arbetsstycket.
  • Deformationsfri uppspänning av råämnen.
  • kompakt version med lägre höjd 

Ert urval resulterade i 1 träffar

gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
gewicht [g]:
1663 g
Artikel nr.:
23320.0010
CAD
Dokument
Flytande Spännare
  • System: V70/L12/L16
  • Vikt: 1663 g
show article view
Flytande Spännare

Material

Justerbar kropp

  • Aluminium, blå-anodiserat

Kropp

  • Sätthärdat stål, nitrerat, manganfosfaterat och slipat    

Spännkäkar

  • Sätthärdat stål, nitrerad, manganfosfaterat    

Not

I stället för standardbackar kan vi leverera modifierade eller specialbackar (se katalogens diagram, skruv ISO 4762 -M 8 -12.9, M max. = 43 Nm). 

Montering

  1. Montera den flytande spännaren på anordningen (monteringhål 5x M 6, se ritning ).
  2. Justera höjdgränsstoppet och det roterande området med den röda ställhylsan och kläm fast med en skruv (4x WS 2.5). Ställ in ett stort spel i höjdriktning på den övre backen med tanke på arbetsstyckets tolerans.

Drift

  1. Tryck spännaren nedåt.
  2. Vrid in spännkäkarna.
  3. Lösgör den flytande spännaren. Nedre backen har nu kontakt med arbetsstycket med en lätt fjäderkraft.
  4. Dra åt muttern (SW 18), max 15 Nm.Arbetsstycket är fastspänt; spännaren är flytande
  5. Därefter, spänn muttern (SW 10) så mycket som möjligt (max 10 Nm)
  6. Fastspänningen är nu klar.
  7. Lösgörandet görs i omvänd ordning: skruva upp muttern (SW 10) - släpp efter fixturmuttern (SW 18) - Vrid ut spännkäkarna.
  8. Den flytande spännaren är nu i slutposition. 
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23320. Flytande Spännare – kompakt konstruktion, separat spänning och låsning, M 12
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Tillbehör

I stället för standardbacker kan vi leverera spännkäkar med utökad spännomfång, se 23320.0050-0058, även pivot käkar, se 23320.0148-0156.

Ytterligare produkter

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."