Flytande Spännare kombinerad spänning och låsning, M 12

EH 23320.

Det flytande spännelementets uppgift är att både spänna fast och stöda upp utstickande fästpunkter på arbetsstycket. 

De flytande spännelementens fördelar:

  • Hämma vibrationer under bearbetning.
  • Fastspänning på flänsar, kanter och byglar på arbetsstycket.
  • Deformationsfri uppspänning av råämnen. 

Ert urval resulterade i 1 träffar

gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
gewicht [g]:
2103 g
Artikel nr.:
23320.0012
CAD
Dokument
Flytande Spännare
  • System: V70/L12/L16
  • Vikt: 2103 g
show article view
Flytande Spännare

Material

Justerbar kropp

  • Aluminium, röd-anodiserat

Kropp

  • Sätthärdat stål, nitrerat, manganfosfaterat och slipat    

Spännkäkar

  • Sätthärdat stål, nitrerad, manganfosfaterat    

Not

För säker funktion måste det gängade hålet i botten vara försett med en skruv, exempelvis stoppskruv M 12 X 10.

I stället för standardbackar kan vi leverera modifierade eller specialbackar (se katalogens diagram, skruv ISO 4762 -M 8 -12.9, M max. = 43 Nm). 

Referens

Andra flexibla fastsättningsmöjligheter är med hållare 23470.0250 alt. list EH 23210.0740.

Montering

  1. Dra fast elementet på en fixtur med en M 12 skruv.
  2. Justera höjdanslaget och vridgränsen med hjälp av den röda ställhylsan och 3 st. stoppskruvar SW 2,5. Ställ in ett stort spel i höjdriktning på den övre backen med tanke på arbetsstyckets tolerans.

Drift

  1. Tryck den flytande spännaren nedåt.
  2. Vrid spännbackarna mot stopp. Nedre backen har nu kontakt mot arbetsstycket med en liten fjäderkraft.
  3. Dra åt muttern SW 18, min 15 Nm max 30 Nm. ( M 8-skruv i klass 12.9 tillåter 43 Nm.) Arbetsstycket är nu både fast­spänt och har ett stöd underifrån.
  4. Arbetsstycket lossas i omvänd ordning.
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23320. Flytande Spännare – kombinerad spänning och låsning, M 12
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Tillbehör

I stället för standardbacker kan vi leverera spännkäkar med utökad spännomfång, se 23320.0050-0058, även pivot käkar, se 23320.0148-0156.

Ytterligare produkter

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."