1990.100 - Kopplingselement
modullär, mekaniskt manövrerad

Hållkraft             [N]
Centreringsnogrannhet - < [mm]
Utlösningsmoment [Nm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Hållkraft             [N]:
10000 N
Centreringsnogrannhet < [mm]:
< 0,01 mm
Utlösningsmoment [Nm]:
10 Nm
Artikel nr.:
1990.100
Dokument
Kopplingselement
  • Hållkraft            : 10000 N
  • Centreringsnogrannhet: < 0,01 mm
  • Utlösningsmoment: 10 Nm
  • Vikt: 4 kg
Kopplingselement

Material

Kropp

  • Stål, sätthärdat, slipat

Kontrollmodul

  • Stål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.100
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Datablad 1990.100
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Nollpunktssystem   
Kategori:
Produktbeskrivning
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."