1990.070 - Kopplingselement
hydrauliskt, dubbelverkande med upplyftning och urblåsning

Hållkraft             [N]
Centreringsnogrannhet - < [mm]
Utlösningstryck - max. [bar]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Hållkraft             [N]:
30000 N
Centreringsnogrannhet < [mm]:
< 0,01 mm
Utlösningstryck max. [bar]:
60 bar – 80 bar
Artikel nr.:
1990.070
Dokument
Kopplingselement
  • Hållkraft            : 30000 N
  • Centreringsnogrannhet: < 0,01 mm
  • Utlösningstryck max.: 60 bar – 80 bar
  • Vikt: 1376 g
Kopplingselement

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.070
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Datablad 1990.070
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Nollpunktssystem   
Kategori:
Produktbeskrivning
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."