Basplatta med 4 kopplingselement

EH 1990.

Ert urval resulterade i 3 träffar

Version

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
mekanisk
Artikel nr.:
1990.135
CAD
Dokument
Basplatta
  • mekanisk
  • Vikt: 44 kg
show article view
Basplatta
Version:
hydraulisk
Artikel nr.:
1990.136
CAD
Dokument
Basplatta
  • hydraulisk
  • Vikt: 44 kg
show article view
Basplatta
Version:
pneumatisk
Artikel nr.:
1990.137
CAD
Dokument
Basplatta
  • pneumatisk
  • Vikt: 42 kg
show article view
Basplatta

Material

Kopplingselement

  • refererar till art. nr. 1990.100-102

Basplatta

  • Aluminium Al

Not

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1990. Basplatta – med 4 kopplingselement
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Nollpunktssystem   
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."