Basplatta för 2 kopplingselement

EH 1990.

Ert urval resulterade i 1 träffar

gewicht [kg]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
gewicht [kg]:
14 kg
Artikel nr.:
1990.120
CAD
Dokument
Basplatta
  • Vikt: 14 kg
show article view
Basplatta

Material

  • Aluminium Al

Not

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1990. Basplatta – för 2 kopplingselement
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Nollpunktssystem   
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."