1702.760 - Gripbult
fyrpunkt

  • För fastspänning av obearbetade detaljer
  • För mjuka material som aluminium
  • Minsta möjliga förlorad spännmarginal
  • Spännhöjd ca. 4.5 mm till 6.0 mm

Denna artikel 1702.760 - Gripbult fyrpunkt / () är en variant av artikelgruppen Gripbult fyrpunkt (EH 1702.)

h [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
h [mm]:
5,4 mm
Artikel nr.:
1702.760
Dokument
Gripbult
  • h: 5,4 mm
  • Vikt: 23 g
Gripbult

Material

  • Stål, härdat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1702.760
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Gripspänning
Kategori:
Produktbeskrivning
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."