Kiladapter för backar för fem-sidig bearbetning

EH 1704.

  • Kiladapter för användning med fem-sidig bearbetningsbackar 
  • För montering av 4-punkter (art. nr. 1703.340), Microgrip (art. nr. 1703.350), belagda kilelement  (art. nr. 1703.360)
  • Levererad fyr-punkt M 6 x 8 mm monteringsskruv (art. nr. 1701.300)

Ert urval resulterade i 1 träffar

b [mm]
l [mm]
h [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
b [mm]:
24,15 mm
l [mm]:
11,8 mm
h [mm]:
21,45 mm
Artikel nr.:
1704.410
CAD
Dokument
Kiladapter
  • b: 24,15 mm
  • l: 11,8 mm
  • h: 21,45 mm
  • Vikt: 28 g
show article view
Kiladapter

Material

  • Stål, härdat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1704. Kiladapter – för backar för fem-sidig bearbetning
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
5-sidig bearbetning
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
FAQ - Multi-Vice MS 125
Kategori:
FAQ
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."

 

What is the difference between the MS 125 and an ordinary machine vice?

Since it comes with a modular design and can be paired with a large variety of jaws and associated equipment, the MS 125 is considerably more versatile than a standard machine vice.