Snabb pluggkoppling, justerbar utan axialt spel, med vinkel och radiell offsetkompensation. Passande flertal applikationer, tex. icke raka linjära rörelser.
Solid och kompakt design, inga lösa delar.
Denna artikel 25100.0432 - Snabbkoppling med kompensation för vinkel och radiell offset / (d1: M12 x 1,25 mm) är en variant av artikelgruppen Snabbkoppling med kompensation för vinkel och radiell offset (EH 25100.)
Klo
Säte
Kopplingsdel
Mutter
Låsmutter
Fjäder
Snabbkopplingen överför ingen vridkraft.
Monteras och nermonteras med hjälp av ett T-spår, manuell justering ej nödvändig.
Denna snabbkoppling kan kopplas till alla vanligen använda pneumatiska och hydrauliska lyftcylindrar genom anslutningsgänga.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."