För nivåreglering av maskiner mm. När placeringsytan inte är parallella.
Utrustad med fingänga för mer exakt höjdjustering. Alla element har genomgående hål för fastsättning. Ett lås finns för maxhöjd.
Denna artikel 25120.0236 - Höjdjusteringselement pendlande / (d1: 26 mm, d2: 58 mm) är en variant av artikelgruppen Höjdjusteringselement pendlande (EH 25120.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."