Spännmuttern används till roterande detaljer, speciellt omkastningsaxel, t. ex. för att fixera ett sliphjul. Dess kompakta konstruktion säkerställer en säker funktion och en snabb installation med haknyckel.
Jämfört med andra metoder så har spännmuttern följande fördelar:
Denna artikel 25030.0021 - Spännmutter självlåsande / (d1: M20 x 1,5 mm, d2: 50 mm) är en variant av artikelgruppen Spännmutter självlåsande (EH 25030.)
Fler dimensioner på begäran.
Muttern består av en yttre ring och en inre ring, som bildar en enhet.
Den yttre ringen har ett koniskt hål, den slitsade inre ringen har konisk yta och inre gänga.
När man skruvar åt muttern med hjälp av en haknycken, går de två koniska ytorna mot varandra. Resultatet blir att den slitsade inre ringen reduceras, som en spännhylsa. Muttern spänner fast sig själv på gängornas kant så pass mycket att de inte lossnar även med motsatt rotation.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."