Genom att använda konisk spännsats, kan alla axel-nav-leder på maskinelement såsom kugghjul, kugghjul, remskivor, kammar, spakar mm enkelt och effektivt fastställas.
Självcentrerande koniskt utförande i korrosionssäkert utförande. Med sexkantsmutter.
Monteringsinstruktion och tekniska data finns på följande sidor.
TA=Mutterns dragkraft (torque), M=Överföringstryck, Fa=Överföringskraft
pW=Yttryck axel, pN=Yttryck centrum
Den koniska spännsatsen kräver 0,03 mm frigång.
Denna artikel 25050.0028 - Konisk spännsats utan låsmutter / (d1: 28 mm, d2: 47 mm) är en variant av artikelgruppen Konisk spännsats utan låsmutter (EH 25050.)
Ytterdel
Innerdel
Mutter
Följer monteringsinstruktioner, monteringsexempel och tekniska data.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."