Fjädrande tryckstift med positionssensor med hjälp av en påverkande bult vilken är skyddad mot vridning. Passande flertalet applikationer, tex, i verktyg med positionerings kontroll. Beroende på den valda typen, ändan är antingen rund eller har en påsatt gänga för allmän användning. Vid fastsättningsgängan på den påverkande bulten, kan en brytare installeras vilket förhindra vridning. Denna passar de flesta förekommande brytarna på marknaden.
Denna artikel 25020.0108 - Känselkropp med styrbult, skyddad mot vridning / Ändstopp med anslutning- gänga (d1: M8) är en variant av artikelgruppen Känselkropp med styrbult, skyddad mot vridning (EH 25020.)
Kropp
Mutter
Drivande bult
Fjäder
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."