25069.0012 - Inställningsbricka

Inställningsbricka med många användningsområden, t. ex. Som fast anslag.

Inställningsbricka med stark spännkraft.

Denna artikel 25069.0012 - Inställningsbricka / slitsad (d1 H10: 12 mm) är en variant av artikelgruppen Inställningsbricka (EH 25069.)

Version
Bild
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
slitsad
Bild:
1
d1 H10 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
30 mm
s [mm]:
11 mm
Artikel nr.:
25069.0012
Dokument
Inställningsbricka
  • slitsad – Bild 1, stål    
  • d1 H10: 12 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • SW: 3 mm
  • Vikt: 42 g
Inställningsbricka

Material

Skruv

  • stål    

Fastsättningsring

  • Stål, svart, ångoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 25069.0012
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Inställningsbricka
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."