Tillgänglig i två versioner, slitsad eller delad. Fastsättningsring med en yttre diameter överstigande 10 mm har fastsättningsmöjlighet till sensorer, brytare osv. Universiell applikation dvs. som en begränsningbrytare på en kolvstång.
Fastsättningsring tillverkad av rostfritt stål med stor hållkraft.
Denna artikel 25070.0135 - Inställningsbricka med sensoradapter / delad (d1 H8: 35 mm) är en variant av artikelgruppen Inställningsbricka med sensoradapter (EH 25070.)
Skruv
Fastsättningsring
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."