Produktfilter
Ert urval resulterade i 7 träffar
Fler detaljer
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 40 mm
d3 : 25 mm
d4 : 22,4 mm
d5 : 31 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 3,15 mm
l5 : 0,5 mm
F axial hållkraft, enkelsidig: 250 N
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 31 g
show article view
Fler detaljer
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 40 mm
d3 : 25 mm
d4 : 22,4 mm
d5 : 31 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 3,15 mm
l5 : 0,5 mm
F axial hållkraft, enkelsidig: 250 N
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 34 g
show article view
Fler detaljer
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 40 mm
d3 : 25 mm
d4 : 22,4 mm
d5 : 31 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 3,15 mm
l5 : 0,5 mm
F axial hållkraft, enkelsidig: 350 N
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 30 g
show article view
Fler detaljer
d1 +0,1: 15 mm
d2 : 40 mm
d3 : 25 mm
d4 : 22,4 mm
d5 : 31 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 3,15 mm
l5 : 0,5 mm
F axial hållkraft, enkelsidig: 350 N
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 28 g
show article view
Fler detaljer
d1 +0,1: 16 mm
d2 : 40 mm
d3 : 25 mm
d4 : 22,4 mm
d5 : 31 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 3,15 mm
l5 : 0,5 mm
F axial hållkraft, enkelsidig: 380 N
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 27 g
show article view
Fler detaljer
d1 +0,1: 20 mm
d2 : 55 mm
d3 : 30 mm
d4 : 27,4 mm
d5 : 37 mm
l1 : 32,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 2,65 mm
l5 : 0,5 mm
F axial hållkraft, enkelsidig: 320 N
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 51 g
show article view
Fler detaljer
d1 +0,1: 22 mm
d2 : 55 mm
d3 : 30 mm
d4 : 27,4 mm
d5 : 37 mm
l1 : 32,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 2,65 mm
l5 : 0,5 mm
F axial hållkraft, enkelsidig: 320 N
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 49 g
show article view
Material
Kropp
Thermoplast (PA 6), svart
Innerdelar
O-ring
Produkt:
O-ring
d: 22 x 1,5 mm
O-ring
d: 22 mm x 1,5 mm
Passar till storlek: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
Vikt: 0,2 g
Produkt:
O-ring
d: 27 x 1,5 mm
O-ring
d: 27 mm x 1,5 mm
Passar till storlek: 20 mm, 22 mm
Vikt: 0,2 g
Datablad EH 25071. Inställningsbricka – för snabb inställning
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."