Dessa gångjärn kännetecknas av den kompakta, robusta designen och de integrerade monteringsgängorna.
Denna artikel 25160.0355 - Gångjärn med monteringsgänga / med fastsättningsgänga (b1: 50 mm) är en variant av artikelgruppen Gångjärn med monteringsgänga (EH 25160.)
Gängstift
Kropp
Axlig
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."