Hinges from zinc die-cast with indexing positions hold door and covers in fixed positions. It avoids undesired automatic closing or opening. This is an advantage for example when filling machines and facilities or during maintenance and repairs.
The version with the indexing positions -3° and 117° (picture 2) also ensures that the door or cover presses slightly against the housing frame by the -3° when closed.
These hinges from zinc die-cast are characterised by their simple and timeless design.
Denna artikel 25164.0110 - Gångjärn Zinc die-cast, with indexing positions / indexing positions -3° and 117° (b1: 60 mm, l1: 60 mm) är en variant av artikelgruppen Gångjärn Zinc die-cast, with indexing positions (EH 25164.)
Kropp
Axlig
Fjäder
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."