25160.0710 - Gängade plattor
till gångjärn

Gängad platta som förenklar montering av gångjärn, utan att en extra mutter eller bricka behövs. Hålla emot vid åtdragning är onödigt.

Denna artikel 25160.0710 - Gängade plattor till gångjärn / (l1: 40 mm, b: 12 mm, h: 3 mm) är en variant av artikelgruppen Gängade plattor till gångjärn (EH 25160.)

l1 [mm]
b [mm]
h [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
l1 [mm]:
40 mm
b [mm]:
12 mm
h [mm]:
3 mm
Artikel nr.:
25160.0710
Dokument
Gängade plattor
  • l1: 40 mm
  • b: 12 mm
  • h: 3 mm
  • d: M5
  • l2: 25 mm
  • Vikt: 10 g
Gängade plattor

Material

  • Rostfritt stål 1.4301, matt, vibrations polerad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 25160.0710
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."