Distansbrickor används för höjdkompensering vid montering av gångjärn.
Denna artikel 25160.0650 - Distansplattor till gångjärn / (l1: 50 mm, b1: 18 mm, h: 1,5 mm) är en variant av artikelgruppen Distansplattor till gångjärn (EH 25160.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."