På grund av den höga materialrenheten är denna version lämplig för alla applikationer som ställer hårda hygieniska krav (t.ex.. livsmedelsindustrin).
Att användas som ett elastiskt stopp, fot osv.
Ändstopp av silikongummi har ett mycket högre temperaturområde än ändstopp av vanligt gummi.
Hårdheten är 55 ±5° shore A. Ytterliggare hårdheter (40 ±5° Shore A och 70 ±5° Shore A) på förfrågan.
Denna artikel 25151.0125 - Silikonkudde avkortad konform / med skruv (d1: 25 mm, d2: M6, l2: 8 mm) är en variant av artikelgruppen Silikonkudde avkortad konform (EH 25151.)
Lager bricka
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."