För dämpning, elasticitet samt ljuddämpande lager. Skyddar även ytan. Gummikudden kan också användas som distans och fot.
Hardhet är 70 ±5° Shore A.
Denna artikel 25150.1165 - Gummikudde låg struktur / med genomgångshål (d1: 64 mm, h: 13 mm) är en variant av artikelgruppen Gummikudde låg struktur (EH 25150.)
Lager bricka
Kropp
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."