Att användas som ett elastiskt ändstopp.
På grund av den koniska formen dämpar den först mjukt och höjer gradvis.
Hårdheten är 55 ±5° shore A. Ytterliggare hårdheter (40 ±5° Shore A och 70 ±5° Shore A) på förfrågan.
Denna artikel 25150.0553 - Gummikudde konisk / med invändig gänga (d1 ±1,5: 50 mm, l1 ±1,5: 68 mm) är en variant av artikelgruppen Gummikudde konisk (EH 25150.)
Lager bricka
Gängbussning
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."