Att användas som ett elastiskt stopp, fot osv.
Hårdheten är 55 ±5° shore A. Ytterliggare hårdheter (40 ±5° Shore A och 70 ±5° Shore A) på förfrågan.
Denna artikel 25150.1034 - Gummikudde avkortad konform / med skruv (d1: 32 mm, d2: M8, l2: 30 mm) är en variant av artikelgruppen Gummikudde avkortad konform (EH 25150.)
Lager bricka
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."