Att användas som ett elastiskt stopp, fot osv.
Hårdheten är 55 ±5° shore A. Ytterliggare hårdheter (40 ±5° Shore A och 70 ±5° Shore A) på förfrågan.
Denna artikel 25150.0932 - Gummikudde avkortad konform / med invändig gänga (d1: 32 mm, d2: M8) är en variant av artikelgruppen Gummikudde avkortad konform (EH 25150.)
Lager bricka
Gängbussning
Kropp
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."