Expanderande tätningspluggar används för säker, snabb ekonomisk tätning av hål i vätsketeknologi, dvs, borrade hydrauliska hål i fixturer. Monteras genom att pressa pluggarna i de borrade hålen med hjälp av ett monteringsdon.
Vi refererar till de tekniska data som följer efter produktinformationssidorna.
Denna artikel 22880.0022 - Expander® Tätnings Plugg med kropp av sätthärdat stål / (d1: 22 mm) är en variant av artikelgruppen Expander® Tätnings Plugg med kropp av sätthärdat stål (EH 22880.)
Kropp
Kula
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."