Expanderande tätningspluggar används för säker, snabb ekonomisk tätning av hål i vätsketeknologi, dvs, borrade hydrauliska hål i fixturer. Monteras genom att pressa pluggarna i de borrade hålen med hjälp av ett monteringsdon.
Vi refererar till de tekniska data som följer efter produktinformationssidorna.
Denna artikel 22880.0066 - Expander® Tätnings Plugg med kropp av rostfritt stål / body from stainless steel, ball from steel (d1: 16 mm) är en variant av artikelgruppen Expander® Tätnings Plugg med kropp av rostfritt stål (EH 22880.)
Kropp
Kula
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."