Expander®pluggarna används för säker, snabb och ekonomisk tätning av hål, t.ex. borrade hydrauliska hål i jigg och fixturkonstruktion. När du använder pluggarna med dragförankring sker monteringen med hjälp av användarvänliga monteringsverktyg.
Kropp och tapp är förmonterade och lämplig för automatiserad hantering.
Se tekniska data efter dessa produktinformation sidor.
Denna artikel 22880.0410 - Expander® Tätnings Plugg med dragförankring / (d1: 10 mm) är en variant av artikelgruppen Expander® Tätnings Plugg med dragförankring (EH 22880.)
Kropp
Stift
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."