22880.0307 - Expander® Tätnings Plugg
med dragförankring

Expander®pluggarna används för säker, snabb och ekonomisk tätning av hål, t.ex. borrade hydrauliska hål i jigg och fixtur­konstruktion. När du använder pluggarna med dragförankring sker monteringen med hjälp av användarvänliga monterings­verktyg.

Kropp och tapp är förmonterade och lämplig för automatiserad hantering.

Se tekniska data efter dessa produktinformation sidor.

Denna artikel 22880.0307 - Expander® Tätnings Plugg med dragförankring / (d1: 7 mm) är en variant av artikelgruppen Expander® Tätnings Plugg med dragförankring (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
Artikel nr.:
22880.0307
Dokument
Expander Tätnings Plugg
  • d1: 7 mm
  • d2: 4,1 mm
  • d3 +0,12 0: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 38 mm
  • l3 max.: 9,5 mm
  • l4 max.: 14 mm
  • Vikt: 5,1 g
Expander Tätnings Plugg

Material

Kropp

  • Sätthärdat stål, glödgat    

Stift

  • stål    
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22880.0307
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."