Monteringsverktyg för säker och enkel montering av Expander® tätningsplugg med förankring / förlängd förankring.
Notera:
Medföljande materiel för både mekanisk och pneumatisk monteringsverktyg är kolv, spännbackar. Munstycke ingår ej. Detta köps separat.
Denna artikel 22880.0520 - Monterings verktyg för Expander® Tätnings Plugg med förankring / monteringsverktyg, pneumatiskt (ExTool 040-1), för storlekarna (d1) 7 till 10 (Dragkraft: 24 kN [vid 7 bar]) är en variant av artikelgruppen Monterings verktyg för Expander® Tätnings Plugg med förankring (EH 22880.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."