Stödbenen är universellt användbara som justerbara ben.
Dessa stödben med gummifot har en ljuddämpande effekt, och förhindrar skador på den stödjande ytan.
Denna artikel 22594.0015 - Stödben Stötdämpning / (d1: 25 mm, l: 30 mm) är en variant av artikelgruppen Stödben Stötdämpning (EH 22594.)
Kropp
Skruv
skiva
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."