För trådlös överföring av signal från positioneringsenheten.
Radiosändaren är monterad i närheten av kontrollenheten, och är kopplad till kontrollenhetens kontakt. Sändaren möjliggör kontrollsignalen genom radio, och den behöver inga extra kablar kopplade. Batteridriven.
Radiosändaren uppfyller kraven enligt skyddsklass IP 67 (robusta material) och passar därför för användning tillsammans med kylvätska.
Frekvens: 868.3 MHz (EU, Schweiz)
Andra frekvenser tillgängliga vid förfrågan.
Denna artikel 22810.9010 - Radio Sändare till avkänningsenhet / universal radiosändare med skyddshylsa (l2: 98 mm, b2: 64 mm, h2: 52,5 mm) är en variant av artikelgruppen Radio Sändare till avkänningsenhet (EH 22810.)
Ett AA batteri (3.6 V) är inkluderat i leveransen.
Ytterligare information på begäran.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."