Pendelupplägg används till stopp, support eller som uppspänningselement.
Denna artikel 22730.0418 - Pendelupplägg / för lokaliseringshål, plan kula, slät yta (d1 n6: 18 mm, d2: M4) är en variant av artikelgruppen Pendelupplägg (EH 22730.)
Kula
Kropp
Kula säkrad mot vridning
Belastningskapacitet gällande stål och rostfritt stål.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."