Lyftelement för snabb och enkel hantering av tunga lyft, med en rörlig bygel och låsbult för att skydda mot oavsiktlig upplåsning. Särskilda lyftanordningar, t.ex. gängor behövs inte längre på arbetsstycket.
Alla modeller är korrosionsbeständiga.
Denna artikel 22350.0601 - Lifting Pin självlåsande / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 10 mm) är en variant av artikelgruppen Lyftögla självlåsande (EH 22350.)
Bult
Tryckknapp
Fäste
Fjäder
Enkla H11-borrhål är tillräckliga.
Varje lyftögla innehåller manual med en EC Declaration of Conformity.
Lokaliseringsbussningar för d1 = 8, 10, 12, 16 och 20 kan användas som tillbehör.
Överensstämmer inte med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."