Tätningen förhindrar vätska och smuts från att tränga in. Bussningen passar därför särskilt bra utomhus.
Lokaliseringsbussningar används för snabb och säker lokalisering av lyftöglor EH 22350 / EH 22351.
Den här modellen passar för tillämpningar som kräver en installation i jämnhöjd med ytan.
En haknyckel krävs för installation. Som tillbehör finns en justerbar haknyckel och en hak- och hylsnyckel. I kombination med en hylsnyckel / skruvmejsel är hak- och hylsnyckeln särskilt lämplig att använda om utrymmet är begränsat.
Rost och nötningsbeständig.
Denna artikel 22350.1960 - Lokaliseringsbussning med tätning, slät för lyftöglor / (d1 H11: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, För nominell längd: 10 mm) är en variant av artikelgruppen Lokaliseringsbussning med tätning, slät för lyftöglor (EH 22350.)
Bussning
O-ring
Fjäder
Säkra toleranser och konsekvent funktion.
Enkel montering i olika material.
Bussning installeras enkelt med monteringsverktyg.
Kan monteras i bottenhål.
När det gäller tunnväggiga detaljer sker montering med låsmutter.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."