Produktfilter
Ert urval resulterade i 84 träffar
Version:
Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01
Fler detaljer
Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01 – Bild 4
h ±0,01: 40 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 40 mm
t: 26 mm
SW: 36 mm
Åtdragnings moment1) max.: 407 Nm
Vikt: 268 g
show article view
Version:
Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01
Fler detaljer
Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01 – Bild 4
h ±0,01: 60 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 60 mm
t: 38 mm
SW: 36 mm
Åtdragnings moment1) max.: 407 Nm
Vikt: 415 g
show article view
Version:
Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01
Fler detaljer
Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01 – Bild 4
h ±0,01: 40 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 40 mm
t: 26 mm
SW: 41 mm
Åtdragnings moment1) max.: 698 Nm
Vikt: 341 g
show article view
Version:
Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01
Fler detaljer
Med invändig gänga och plan yta Tol. I1 = ±0,01 – Bild 4
h ±0,01: 60 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 60 mm
t: 38 mm
SW: 41 mm
Åtdragnings moment1) max.: 698 Nm
Vikt: 530 g
show article view
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Fler detaljer
Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 15 mm
t: 6 mm
SW: 17 mm
Åtdragnings moment1) max.: 25 Nm
Vikt: 24 g
show article view
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Fler detaljer
Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
h ±0,1: 25 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 25 mm
t: 12 mm
SW: 17 mm
Åtdragnings moment1) max.: 25 Nm
Vikt: 41 g
show article view
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Fler detaljer
Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
h ±0,1: 20 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 19 mm
Åtdragnings moment1) max.: 46 Nm
Vikt: 38 g
show article view
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Fler detaljer
Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
h ±0,1: 30 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
l: 30 mm
t: 15 mm
SW: 19 mm
Åtdragnings moment1) max.: 46 Nm
Vikt: 60 g
show article view
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Fler detaljer
Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
h ±0,1: 40 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
l: 40 mm
t: 15 mm
SW: 19 mm
Åtdragnings moment1) max.: 46 Nm
Vikt: 84 g
show article view
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Fler detaljer
Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 22 mm
Åtdragnings moment1) max.: 82 Nm
Vikt: 50 g
show article view
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Fler detaljer
Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
h ±0,1: 25 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 25 mm
t: 15 mm
SW: 22 mm
Åtdragnings moment1) max.: 82 Nm
Vikt: 62 g
show article view
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Fler detaljer
Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
h ±0,1: 30 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 30 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Åtdragnings moment1) max.: 82 Nm
Vikt: 76 g
show article view
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Fler detaljer
Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
h ±0,1: 40 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 40 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Åtdragnings moment1) max.: 82 Nm
Vikt: 109 g
show article view
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Fler detaljer
Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
h ±0,1: 50 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 50 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Åtdragnings moment1) max.: 82 Nm
Vikt: 141 g
show article view
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Fler detaljer
Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
h ±0,1: 30 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 30 mm
t: 20 mm
SW: 30 mm
Åtdragnings moment1) max.: 206 Nm
Vikt: 136 g
show article view
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Fler detaljer
Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
h ±0,1: 50 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 50 mm
t: 24 mm
SW: 30 mm
Åtdragnings moment1) max.: 206 Nm
Vikt: 252 g
show article view
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Fler detaljer
Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
h ±0,1: 40 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
l: 40 mm
t: 26 mm
SW: 36 mm
Åtdragnings moment1) max.: 407 Nm
Vikt: 261 g
show article view
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Fler detaljer
Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
h ±0,1: 60 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
l: 60 mm
t: 38 mm
SW: 36 mm
Åtdragnings moment1) max.: 407 Nm
Vikt: 408 g
show article view
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Fler detaljer
Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
h ±0,1: 40 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 40 mm
t: 26 mm
SW: 41 mm
Åtdragnings moment1) max.: 698 Nm
Vikt: 327 g
show article view
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Fler detaljer
Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
h ±0,1: 60 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 60 mm
t: 38 mm
SW: 41 mm
Åtdragnings moment1) max.: 698 Nm
Vikt: 514 g
show article view
Version:
Med invändig gänga och räfflad yta
Fler detaljer
Med invändig gänga och räfflad yta – Bild 6
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 15 mm
t: 6 mm
SW: 17 mm
Åtdragnings moment1) max.: 25 Nm
Vikt: 24 g
show article view
Version:
Med invändig gänga och räfflad yta
Fler detaljer
Med invändig gänga och räfflad yta – Bild 6
h ±0,1: 25 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 25 mm
t: 12 mm
SW: 17 mm
Åtdragnings moment1) max.: 25 Nm
Vikt: 41 g
show article view
Version:
Med invändig gänga och räfflad yta
Fler detaljer
Med invändig gänga och räfflad yta – Bild 6
h ±0,1: 20 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 19 mm
Åtdragnings moment1) max.: 46 Nm
Vikt: 38 g
show article view
Version:
Med invändig gänga och räfflad yta
Fler detaljer
Med invändig gänga och räfflad yta – Bild 6
h ±0,1: 30 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 30 mm
t: 15 mm
SW: 19 mm
Åtdragnings moment1) max.: 46 Nm
Vikt: 60 g
show article view
Material
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."