Produktfilter
Ert urval resulterade i 84 träffar
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Fler detaljer
Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
h ±0,01: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Åtdragnings moment max.: 18 Nm
Vikt: 21 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Fler detaljer
Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
h ±0,01: 10 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Åtdragnings moment max.: 32 Nm
Vikt: 28 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Fler detaljer
Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
h ±0,01: 15 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Åtdragnings moment max.: 32 Nm
Vikt: 40 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Fler detaljer
Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
h ±0,01: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Åtdragnings moment max.: 60 Nm
Vikt: 40 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Fler detaljer
Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
h ±0,01: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Åtdragnings moment max.: 60 Nm
Vikt: 55 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Fler detaljer
Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
h ±0,01: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Åtdragnings moment max.: 140 Nm
Vikt: 110 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Fler detaljer
Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
h ±0,01: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Åtdragnings moment max.: 140 Nm
Vikt: 140 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Fler detaljer
Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
h ±0,01: 20 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Åtdragnings moment max.: 290 Nm
Vikt: 214 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Fler detaljer
Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
h ±0,01: 25 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Åtdragnings moment max.: 290 Nm
Vikt: 257 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Fler detaljer
Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
h ±0,01: 20 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Åtdragnings moment max.: 498 Nm
Vikt: 300 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Fler detaljer
Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
h ±0,01: 25 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Åtdragnings moment max.: 498 Nm
Vikt: 356 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Fler detaljer
Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
h ±0,01: 30 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Åtdragnings moment max.: 498 Nm
Vikt: 412 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Fler detaljer
Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Åtdragnings moment max.: 18 Nm
Vikt: 20 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Fler detaljer
Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Åtdragnings moment max.: 32 Nm
Vikt: 27 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Fler detaljer
Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Åtdragnings moment max.: 32 Nm
Vikt: 40 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Fler detaljer
Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Åtdragnings moment max.: 60 Nm
Vikt: 37 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Fler detaljer
Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Åtdragnings moment max.: 60 Nm
Vikt: 53 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Fler detaljer
Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Åtdragnings moment max.: 140 Nm
Vikt: 105 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Fler detaljer
Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
h ±0,1: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Åtdragnings moment max.: 140 Nm
Vikt: 135 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Fler detaljer
Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
h ±0,1: 20 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Åtdragnings moment max.: 290 Nm
Vikt: 206 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Fler detaljer
Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
h ±0,1: 25 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Åtdragnings moment max.: 290 Nm
Vikt: 249 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Fler detaljer
Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
h ±0,1: 20 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Åtdragnings moment max.: 498 Nm
Vikt: 285 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Fler detaljer
Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
h ±0,1: 25 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Åtdragnings moment max.: 498 Nm
Vikt: 342 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Fler detaljer
Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
h ±0,1: 30 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Åtdragnings moment max.: 498 Nm
Vikt: 398 g
show article view
Material
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."