Seating pins according to DIN 6321 (form A) can be used as supports for workpieces but also as stops and feet.
The supporting surface of the seating pin has no centre.
Denna artikel 22630.0012 - Positioneringstapp DIN 6321 / Uppläggningstapp, DIN 6321, form A, tol. I1 = h9 (d1 g6: 10 mm, l1 h9: 6 mm) är en variant av artikelgruppen Positioneringstapp DIN 6321 (EH 22630.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."