Grundkroppen har innergänga för inbyggnad i fixturer, spännbackar, eller andra gripsystem.
Grundläggande element med invändig gänga för montering i fästanordningar, spännbackar, spännarmar, gripklosystem och så vidare. För nötningsfri överföring av stora hållkrafter, t.ex. på gjutna eller smidda bitar.
Denna artikel 22620.0213 - Hårdmetallinsats för lokaliserings hål / Räfflad (d1 n6: 16 mm) är en variant av artikelgruppen Hårdmetallinsats för lokaliserings hål (EH 22620.)
Insats
Kropp
Montering med lokaliseringshål, kan fästas med hjälp av skruv.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."