Grundkroppen har innergänga för inbyggnad i fixturer, spännbackar, eller andra gripsystem.
Modellen med frontmontering är ett bra alternativ för hårdmetallinsatser som inte kan monteras bakifrån.
Denna artikel 22620.0415 - Hårdmetallinsats för frontmontage / (d1 n6: 20 mm) är en variant av artikelgruppen Hårdmetallinsats för frontmontage (EH 22620.)
Insats
Kropp
Monteras med ett styrhål, och insatsen fästes från ovansidan med en skruv.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."