Fot DIN 6320 med gängad tapp

EH 22640.

Kan användas både som fot och som upplägg och stopp.

Lastbärande yta utan distorsion.

Ert urval resulterade i 8 träffar

h [mm]
d1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Artikel nr.:
22640.0061
CAD
Dokument
Fot
  • h: 10 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 8 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • Åtdragnings moment max.: 7 Nm
  • Vikt: 7,8 g
show article view
Fot
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
Artikel nr.:
22640.0062
CAD
Dokument
Fot
  • h: 20 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 6 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • Åtdragnings moment max.: 7 Nm
  • Vikt: 13 g
show article view
Fot
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel nr.:
22640.0081
CAD
Dokument
Fot
  • h: 15 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 10 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • Åtdragnings moment max.: 7 Nm
  • Vikt: 19 g
show article view
Fot
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel nr.:
22640.0082
CAD
Dokument
Fot
  • h: 30 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • Åtdragnings moment max.: 18 Nm
  • Vikt: 35 g
show article view
Fot
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel nr.:
22640.0101
CAD
Dokument
Fot
  • h: 20 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • Åtdragnings moment max.: 32 Nm
  • Vikt: 41 g
show article view
Fot
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel nr.:
22640.0102
CAD
Dokument
Fot
  • h: 40 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • Åtdragnings moment max.: 32 Nm
  • Vikt: 80 g
show article view
Fot
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22640.0121
CAD
Dokument
Fot
  • h: 25 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Vikt: 70 g
show article view
Fot
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22640.0122
CAD
Dokument
Fot
  • h: 50 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Vikt: 129 g
show article view
Fot

Material

  • Värmebehandlat stål, ohärdat, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22640. Fot – DIN 6320 med gängad tapp
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."