Spännhandtaget har en rund avsmalnande yta och medger en snabb och säker fastspänning och frigörning med ett relativt stort justerbarhet och hög dragkraft. Tack vare den låga vinkeln på ytan är spännhandtaget självlåsande.
Denna artikel 22260.0551 - Spännhandtag / med fästbult, lutningen med lagerytan () är en variant av artikelgruppen Spännhandtag (EH 22260.)
Kropp
Skruv
Vänstervriden modell kan levereras på begäran.
Fästes med bult M 10 (SW 6). Säkerställ ett åtdragningsmoment på max. 40 Nm.
Bulten och brickan är justerbara. När skruven dras fast, kan den enkelt ändras till andra positioner. För Ref. No. 22260.0250 / .0251 och 22260.0450 / .0451 tandningen gör det möjligt att ändra spännarmen till lämplig position.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."