The catches with spring, manufactured according to DIN 6310, are used as locking elements, for example.
Denna artikel 22200.0045 - Snäpplås med fjäder DIN 6310 / (l1: 45 mm) är en variant av artikelgruppen Snäpplås med fjäder DIN 6310 (EH 22200.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."